• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

22220EMW33C4 - NTN

22220EMW33C4

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno180 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno46 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno160,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura11 mm
k - Diametro del foro5 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso4,76 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico472 kN
C0 - Capacità carico statico495 kN
Cu - Carico limite a fatica54,3 kN
e - Coefficiente0.24
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.78
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.84
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.23
N ref - Velocità termica di riferimento3600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI112 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE168 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image