Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN | 
| d - Diametro interno | 120 mm | 
| D - Diametro Esterno | 215 mm | 
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 58 mm | 
| d2 - Diametro esterno Anello interno | 141,9 mm | 
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 192,3 mm | 
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2,1 mm | 
| Numero di fori di lubrificazione | 3 | 
| b - Larghezza della scanalatura | 12,16 mm | 
| k - Diametro del foro | 6 mm | 
| Riferimento bussola associata | H3124 | 
| Classe di gioco radiale | CN | 
| Peso | 8,58 kg | 
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 688 kN | 
| C0 - Capacità carico statico | 753 kN | 
| Cu - Carico limite a fatica | 78,2 kN | 
| e - Coefficiente | 0.25 | 
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.68 | 
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.74 | 
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 4.08 | 
| N ref - Velocità termica di riferimento | 3000 tr/min | 
| N lim - Velocità meccanica limite | 3800 tr/min | 
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C | 
| Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C | 
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 132 mm | 
| db - diametro minimo per passaggio manicotto | 128 mm | 
| Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto | 11 mm | 
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 203 mm | 
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |