Cuscinetti orientabili a rulli

22224EMKW33 - NTN

22224EMKW33

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno120 mm
D - Diametro Esterno215 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno58 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno192,3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura12,16 mm
k - Diametro del foro6 mm
Riferimento bussola associataH3124
Classe di gioco radialeCN
Peso8,65 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico688 kN
C0 - Capacità carico statico753 kN
Cu - Carico limite a fatica78,2 kN
e - Coefficiente0.25
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.68
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.74
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.08
N ref - Velocità termica di riferimento3000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI132 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto128 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto11 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE203 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image