ROX is a patented solution designed for conveyor applications in polluted environments: the harsher the environment, the better it performs. ROX is ideal for applications in industries like mining and quarrying, cement, pulp and paper, recycling, and steel.
Designed for maintenance managers, ROX maximizes production by significantly reducing downtime: more than 2 times longer bearing life, and lubrication reduced by more than 50% compared to open solutions thanks to the dual metallic shields (ZZ).
The welded deflectors on the cage allow for bearing misalignment and radial clearance control during assembly. Speed, temperature, assembly, adjustment, and accessories are all identical to the equivalent standard open version. It is also 100% compatible with standard premium bearings (ISO).
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 140 mm |
| D - Diametro Esterno | 250 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 68 mm |
| d2 - Diametro esterno Anello interno | 163,9 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 223,9 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 3 mm |
| Numero di fori di lubrificazione | 3 |
| b - Larghezza della scanalatura | 14,2 mm |
| k - Diametro del foro | 7 mm |
| Riferimento bussola associata | H3128 |
| Classe di gioco radiale | C3 |
| Peso | 13,6 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 867 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 1010 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 100 kN |
| e - Coefficiente | 0.25 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.68 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.74 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 4.08 |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 2500 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 3300 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 7,589 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 10,412 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 6,137 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 3,069 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,422 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 154 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 236 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors