Cuscinetti orientabili a rulli

22228EMW33C3 - NTN

22228EMW33C3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno140 mm
D - Diametro Esterno250 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno68 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno223,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura14,2 mm
k - Diametro del foro7 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso14,4 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico867 kN
C0 - Capacità carico statico1010 kN
Cu - Carico limite a fatica100 kN
e - Coefficiente0.25
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.68
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.74
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.08
N ref - Velocità termica di riferimento2500 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI154 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE236 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image