Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica File 3D Scheda tecnica dettagliata Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 150 mm D - Diametro Esterno 270 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 73 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 177,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 241,1 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 15 mm k - Diametro del foro 7 mm Riferimento bussola associata H3130 Classe di gioco radiale C3 Peso 17,6 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 1080 kN C0 - Capacità carico statico 1220 kN Cu - Carico limite a fatica 118 kN e - Coefficiente 0.25 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.68 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.74 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.08 N ref - Velocità termica di riferimento 2200 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 3000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 164 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 160 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 15 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 256 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2,5 mm
Industry Calcul Factors