Cuscinetti orientabili a rulli

22232EMKW33C4 - SNR

22232EMKW33C4

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno160 mm
D - Diametro Esterno290 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno80 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno258,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Numero di fori di lubrificazione3 ou 4
b - Larghezza della scanalatura16,94 mm
k - Diametro del foro8 mm
Riferimento bussola associataH3132
Classe di gioco radialeC4
Peso23 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1220 kN
C0 - Capacità carico statico1390 kN
Cu - Carico limite a fatica132 kN
e - Coefficiente0.25
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.63
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.69
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4
N ref - Velocità termica di riferimento2000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,597 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,403 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,174 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,087 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,422 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI174 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto170 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto14 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE276 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image