Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
NTN
d - Diametro interno
170 mm
D - Diametro Esterno
310 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
86 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno
200,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
281,3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
4 mm
Numero di fori di lubrificazione
3
b - Larghezza della scanalatura
17,98 mm
k - Diametro del foro
8 mm
Classe di gioco radiale
C3
Peso
27,027 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
1400 kN
C0 - Capacità carico statico
1610 kN
Cu - Carico limite a fatica
150 kN
e - Coefficiente
0.26
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
2.54
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore
2.6
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
3.87
N ref - Velocità termica di riferimento
1800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
2700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
187 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
293 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento