Cuscinetti orientabili a rulli

22234EAW33 - NTN

22234EAW33

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno170 mm
D - Diametro Esterno310 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno86 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno200,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno281,3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura17,98 mm
k - Diametro del foro8 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso27,6 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1400 kN
C0 - Capacità carico statico1610 kN
Cu - Carico limite a fatica150 kN
e - Coefficiente0.26
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.54
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.6
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.87
N ref - Velocità termica di riferimento1800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI187 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE293 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image