Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
NTN
d - Diametro interno
180 mm
D - Diametro Esterno
320 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
86 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno
208,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
291,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
4 mm
Numero di fori di lubrificazione
3
b - Larghezza della scanalatura
18,02 mm
k - Diametro del foro
8 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
27,99 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
1450 kN
C0 - Capacità carico statico
1660 kN
Cu - Carico limite a fatica
153 kN
e - Coefficiente
0.25
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
2.68
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore
2.74
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
4.08
N ref - Velocità termica di riferimento
1800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
2600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
197 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
303 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento