Cuscinetti orientabili a rulli

22236EMW33 - NTN

22236EMW33

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno180 mm
D - Diametro Esterno320 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno86 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno286,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura18,02 mm
k - Diametro del foro8 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso28,941 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1450 kN
C0 - Capacità carico statico1660 kN
Cu - Carico limite a fatica153 kN
e - Coefficiente0.25
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.68
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.74
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.08
N ref - Velocità termica di riferimento1800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI197 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE303 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image