Cuscinetti orientabili a rulli

22238EMKW33 - SNR

22238EMKW33

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno190 mm
D - Diametro Esterno340 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno92 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno304,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Numero di fori di lubrificazione3 ou 8
b - Larghezza della scanalatura19,57 mm
k - Diametro del foro9 mm
Riferimento bussola associataH3138
Classe di gioco radialeCN
Peso35 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1620 kN
C0 - Capacità carico statico1870 kN
Cu - Carico limite a fatica169 kN
e - Coefficiente0.25
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.68
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.74
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.08
N ref - Velocità termica di riferimento1600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,582 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,418 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,107 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,054 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,421 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI207 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto202 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto21 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE323 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image