Cuscinetti orientabili a rulli

22248EMD1 - NTN

22248EMD1

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno240 mm
D - Diametro Esterno440 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno120 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno383 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura16 mm
k - Diametro del foro10 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso82,6 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico2470 kN
C0 - Capacità carico statico3110 kN
Cu - Carico limite a fatica159 kN
e - Coefficiente0.27
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.47
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.53
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.77
N lim - Velocità limite lub olio1350 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1060 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI257 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE423 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image