Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 280 mm D - Diametro Esterno 500 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 130 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 0 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 437 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 5 mm Numero di fori di lubrificazione 8 b - Larghezza della scanalatura 20 mm k - Diametro del foro 12 mm Riferimento bussola associata H3156H Classe di gioco radiale CN Peso 111 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 3010 kN C0 - Capacità carico statico 3920 kN Cu - Carico limite a fatica 198 kN e - Coefficiente 0.25 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.63 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.69 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4 N lim - Velocità limite lub olio 1180 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 920 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 300 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 296 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 28 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 480 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 5 mm
Industry Calcul Factors