Cuscinetti orientabili a rulli

22260EMKD1C3 - NTN

22260EMKD1C3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno300 mm
D - Diametro Esterno540 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno140 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno469 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura20 mm
k - Diametro del foro12 mm
Riferimento bussola associataH3160H
Classe di gioco radialeC3
Peso131 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico3470 kN
C0 - Capacità carico statico4590 kN
Cu - Carico limite a fatica232 kN
e - Coefficiente0.25
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.63
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.69
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4
N lim - Velocità limite lub olio1080 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso860 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI320 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto318 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto32 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE520 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image