Cuscinetti orientabili a rulli

22264EMKD1 - NTN

22264EMKD1

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno320 mm
D - Diametro Esterno580 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno150 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno510 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura20 mm
k - Diametro del foro12 mm
Riferimento bussola associataH3164H
Classe di gioco radialeCN
Peso174 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico3950 kN
C0 - Capacità carico statico5100 kN
Cu - Carico limite a fatica261 kN
e - Coefficiente0.25
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.63
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.69
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4
N lim - Velocità limite lub olio1020 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI340 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto338 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto39 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE560 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image