Cuscinetti orientabili a rulli

22308EAW33C4 - SNR

22308EAW33C4

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno52,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno77 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura6 mm
k - Diametro del foro3 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso1,006 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico169 kN
C0 - Capacità carico statico152 kN
Cu - Carico limite a fatica18,5 kN
e - Coefficiente0.36
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.83
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.87
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.79
N ref - Velocità termica di riferimento5800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite7400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,672 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,328 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,943 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,472 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,405 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI49 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE81 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image