Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti orientabili a rulli
22308EAW33ZZ - SNR
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
40 mm
D - Diametro Esterno
90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
33 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno
52,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
77 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1,5 mm
Numero di fori di lubrificazione
3
b - Larghezza della scanalatura
6 mm
k - Diametro del foro
3 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
1,006 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
169 kN
C0 - Capacità carico statico
152 kN
Cu - Carico limite a fatica
18,5 kN
e - Coefficiente
0.36
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
1.83
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore
1.87
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
2.79
N ref - Velocità termica di riferimento
5800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
7400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
5,672 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
8,328 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,943 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,472 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,405 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI
52,5 mm
da min - Diametro minimo spalla AI
49 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto
0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
81 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento