Cuscinetti orientabili a rulli

22310EKF800 - SNR

22310EKF800

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, per applicazioni vibranti, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12, classe di gioco C4 speciale

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno40 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno93,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura7 mm
k - Diametro del foro3,5 mm
Riferimento bussola associataH2310
Classe di gioco radialeC4 Special
Peso1,824 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico250 kN
C0 - Capacità carico statico232 kN
Cu - Carico limite a fatica28,3 kN
e - Coefficiente0.36
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.83
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.87
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.79
N ref - Velocità termica di riferimento4900 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite6100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,662 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,338 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,901 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,451 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,404 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI61 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto56 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE99 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image