Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica File 3D Scheda tecnica dettagliata Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 50 mm D - Diametro Esterno 110 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 40 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 93,2 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 7 mm k - Diametro del foro 3,5 mm Classe di gioco radiale CN Peso 1,834 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 250 kN C0 - Capacità carico statico 232 kN Cu - Carico limite a fatica 28,3 kN e - Coefficiente 0.36 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.83 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 1.87 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 2.79 N ref - Velocità termica di riferimento 4900 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 6100 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 61 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 99 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors