Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica File 3D Scheda tecnica dettagliata Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 60 mm D - Diametro Esterno 130 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 46 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 75,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 111,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 9 mm k - Diametro del foro 4 mm Riferimento bussola associata H2312 Classe di gioco radiale C3 Peso 2,78 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 340 kN C0 - Capacità carico statico 319 kN Cu - Carico limite a fatica 38,9 kN e - Coefficiente 0.35 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.91 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 1.95 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 2.9 N ref - Velocità termica di riferimento 4300 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 5100 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 72 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 66 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 6 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 118 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors