Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
d - Diametro interno | 60 mm |
D - Diametro Esterno | 130 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 46 mm |
d2 - Diametro esterno Anello interno | 75,3 mm |
D1 - Diametro interno Anello esterno | 111,9 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 2,1 mm |
Numero di fori di lubrificazione | 3 |
b - Larghezza della scanalatura | 9 mm |
k - Diametro del foro | 4 mm |
Classe di gioco radiale | C3 |
Peso | 2,804 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 340 kN |
C0 - Capacità carico statico | 319 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 38,9 kN |
e - Coefficiente | 0.35 |
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 1.91 |
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 1.95 |
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 2.9 |
N ref - Velocità termica di riferimento | 4300 tr/min |
N lim - Velocità meccanica limite | 5100 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da min - Diametro minimo spalla AI | 72 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 118 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |