• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

22312EF801 - SNR

22312EF801

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, per applicazioni vibranti, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, classe di gioco C3 speciale

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno46 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno111,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura9 mm
k - Diametro del foro4 mm
Classe di gioco radialeC3 Special
Peso2,892 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico340 kN
C0 - Capacità carico statico319 kN
Cu - Carico limite a fatica38,9 kN
e - Coefficiente0.35
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.91
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.95
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.9
N ref - Velocità termica di riferimento4300 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite5100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,625 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,375 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,768 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,384 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,402 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI72 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE118 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image