• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

22312EMKW33C3 - NTN

22312EMKW33C3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno46 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno111,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura9 mm
k - Diametro del foro4 mm
Riferimento bussola associataH2312
Classe di gioco radialeC3
Peso2,868 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico340 kN
C0 - Capacità carico statico319 kN
Cu - Carico limite a fatica38,9 kN
e - Coefficiente0.35
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.91
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.95
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.9
N ref - Velocità termica di riferimento4300 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite5100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI72 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto66 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto6 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE118 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image