Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in poliammide, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 65 mm D - Diametro Esterno 140 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 48 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 81,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 121,2 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 9,24 mm k - Diametro del foro 4 mm Classe di gioco radiale CN Peso 3,39 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 369 kN C0 - Capacità carico statico 343 kN Cu - Carico limite a fatica 41,2 kN e - Coefficiente 0.33 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.01 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.06 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.06 N ref - Velocità termica di riferimento 4000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 4800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 5,615 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,385 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,746 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,373 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,401 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 77 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 128 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors