• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

22314EAW33ZZC3 - SNR

22314EAW33ZZC3
Nuovo

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno150 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno51 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno86 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno128,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura10 mm
k - Diametro del foro5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso4,176 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico420 kN
C0 - Capacità carico statico396 kN
Cu - Carico limite a fatica46,7 kN
e - Coefficiente0.34
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.96
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.98
N ref - Velocità termica di riferimento3800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,611 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,389 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,723 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,362 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,401 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI86 mm
da min - Diametro minimo spalla AI82 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE138 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image