Cuscinetti orientabili a rulli

22320EMW33C3 - NTN

22320EMW33C3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno215 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno73 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno186,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura13,26 mm
k - Diametro del foro6 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso12,776 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico827 kN
C0 - Capacità carico statico844 kN
Cu - Carico limite a fatica88,9 kN
e - Coefficiente0.34
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.93
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.98
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.94
N ref - Velocità termica di riferimento2600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI114 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE201 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image