Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica File 3D Scheda tecnica dettagliata Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 130 mm D - Diametro Esterno 280 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 93 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 243 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 4 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 18,94 mm k - Diametro del foro 9 mm Classe di gioco radiale C4 Peso 27,9 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 1330 kN C0 - Capacità carico statico 1400 kN Cu - Carico limite a fatica 136 kN e - Coefficiente 0.33 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.01 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.06 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.06 N ref - Velocità termica di riferimento 1800 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 2400 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 147 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 263 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 3 mm
Industry Calcul Factors