Cuscinetti orientabili a rulli

22330EMW33C4 - NTN

22330EMW33C4

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno150 mm
D - Diametro Esterno320 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno108 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno278,3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura19,94 mm
k - Diametro del foro9 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso41,96 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1740 kN
C0 - Capacità carico statico1890 kN
Cu - Carico limite a fatica177 kN
e - Coefficiente0.34
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.96
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.98
N ref - Velocità termica di riferimento1500 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI167 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE303 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image