Cuscinetti orientabili a rulli

22334EMW33 - NTN

22334EMW33

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno170 mm
D - Diametro Esterno360 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno120 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno312,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura20,25 mm
k - Diametro del foro10 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso59 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico2200 kN
C0 - Capacità carico statico2630 kN
Cu - Carico limite a fatica236 kN
e - Coefficiente0.32
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.04
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.09
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.11
N ref - Velocità termica di riferimento1200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite1800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI187 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE343 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image