Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 170 mm D - Diametro Esterno 360 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 120 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 0 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 312,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 4 mm Numero di fori di lubrificazione 3 ou 8 b - Larghezza della scanalatura 20,25 mm k - Diametro del foro 10 mm Classe di gioco radiale C2 Peso 59 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 2200 kN C0 - Capacità carico statico 2630 kN Cu - Carico limite a fatica 236 kN e - Coefficiente 0.32 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.04 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.09 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.11 N ref - Velocità termica di riferimento 1200 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 1800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 7,078 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 9,922 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,679 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,84 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,416 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 187 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 343 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 3 mm
Industry Calcul Factors