Cuscinetti orientabili a rulli

22336EMKW33C3 - NTN

22336EMKW33C3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno180 mm
D - Diametro Esterno380 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno126 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno328,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura20,9 mm
k - Diametro del foro10 mm
Riferimento bussola associataH2336
Classe di gioco radialeC3
Peso68,7 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico2420 kN
C0 - Capacità carico statico2810 kN
Cu - Carico limite a fatica249 kN
e - Coefficiente0.32
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.04
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.09
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.11
N ref - Velocità termica di riferimento1200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite1700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI197 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto195 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto8 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE363 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image