Cuscinetti orientabili a rulli

22340EMW33C4 - NTN

22340EMW33C4

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno200 mm
D - Diametro Esterno420 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno138 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno363,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura21,07 mm
k - Diametro del foro10 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso95 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico2830 kN
C0 - Capacità carico statico3530 kN
Cu - Carico limite a fatica302 kN
e - Coefficiente0.31
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.1
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.15
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.2
N ref - Velocità termica di riferimento1000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite1500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI220 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE400 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image