Cuscinetti orientabili a rulli

22348EMD1 - NTN

22348EMD1

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno240 mm
D - Diametro Esterno500 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno155 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno421 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura20 mm
k - Diametro del foro12 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso149 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico3500 kN
C0 - Capacità carico statico4170 kN
Cu - Carico limite a fatica193 kN
e - Coefficiente0.32
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.07
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.12
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.15
N lim - Velocità limite lub olio1000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso780 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI260 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE480 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image