Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
240 mm
D - Diametro Esterno
500 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
155 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno
0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
435,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
5 mm
Numero di fori di lubrificazione
8
b - Larghezza della scanalatura
20,1 mm
k - Diametro del foro
12 mm
Riferimento bussola associata
H2348H
Classe di gioco radiale
C3
Peso
144,29 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
3800 kN
C0 - Capacità carico statico
4310 kN
Cu - Carico limite a fatica
353 kN
e - Coefficiente
0.31
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
2.13
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore
2.18
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
3.24
N ref - Velocità termica di riferimento
800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
1300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
6,052 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
8,948 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,883 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,442 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,403 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI
0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI
260 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto
257 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto
11 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
480 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento