Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 120 mm D - Diametro Esterno 180 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 46 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 164,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 7,83 mm k - Diametro del foro 3,5 mm Riferimento bussola associata H3024 Classe di gioco radiale C4 Peso 3,9 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 446 kN C0 - Capacità carico statico 577 kN Cu - Carico limite a fatica 62 kN e - Coefficiente 0.22 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 3.07 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 3.14 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.67 N ref - Velocità termica di riferimento 3300 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 3900 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 11,151 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 13,85 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 9,062 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 4,531 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,446 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 128,8 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 127 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 7 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 171,2 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors