Cuscinetti orientabili a sfere

2302G15C3 - SNR

2302G15C3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno15 mm
D - Diametro Esterno42 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno17 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno22 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno34,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,115 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico16,3 kN
C0 - Capacità carico statico3,85 kN
Cu - Carico limite a fatica0,18 kN
e - Coefficiente0.43
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.55
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.48
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.28
N ref - Velocità termica di riferimento15000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite24000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)2,805 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,195 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)2,931 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,466 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,351 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI20 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE37 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined