Cuscinetti orientabili a rulli

23030EAW33C4 - NTN

23030EAW33C4

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno150 mm
D - Diametro Esterno225 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno56 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno168,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno206,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura9,96 mm
k - Diametro del foro4,5 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso7,75 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico660 kN
C0 - Capacità carico statico893 kN
Cu - Carico limite a fatica89,7 kN
e - Coefficiente0.21
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.13
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.2
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.77
N ref - Velocità termica di riferimento2600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI160,2 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE214,8 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image