Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica File 3D Scheda tecnica dettagliata Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 160 mm D - Diametro Esterno 240 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 60 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 178,5 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 220,2 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 10,52 mm k - Diametro del foro 5 mm Riferimento bussola associata H3032 Classe di gioco radiale CN Peso 9 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 748 kN C0 - Capacità carico statico 1000 kN Cu - Carico limite a fatica 98,6 kN e - Coefficiente 0.21 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 3.13 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 3.2 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.77 N ref - Velocità termica di riferimento 2400 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 2900 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 170,2 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 168 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 8 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 229,8 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors