Cuscinetti orientabili a rulli

23034EAW33C2 - SNR

23034EAW33C2

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno170 mm
D - Diametro Esterno260 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno67 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno191,8 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno237,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3 ou 4
b - Larghezza della scanalatura12 mm
k - Diametro del foro5 mm
Classe di gioco radialeC2
Peso13 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico914 kN
C0 - Capacità carico statico1240 kN
Cu - Carico limite a fatica120 kN
e - Coefficiente0.22
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.01
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.07
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.58
N ref - Velocità termica di riferimento2200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)11,115 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)13,886 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)8,817 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,409 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,445 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI180,2 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE249,8 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image