Cuscinetti orientabili a rulli

23036EMW33 - NTN

23036EMW33

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno180 mm
D - Diametro Esterno280 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno74 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno255 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura13,24 mm
k - Diametro del foro6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso16,9 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1080 kN
C0 - Capacità carico statico1450 kN
Cu - Carico limite a fatica137 kN
e - Coefficiente0.23
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.89
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.95
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.4
N ref - Velocità termica di riferimento2000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI190,2 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE269,8 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image