Cuscinetti orientabili a rulli

23038EAW33C4 - SNR

23038EAW33C4

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno190 mm
D - Diametro Esterno290 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno75 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno213,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno265,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3 ou 4
b - Larghezza della scanalatura13,24 mm
k - Diametro del foro6 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso17,47 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1140 kN
C0 - Capacità carico statico1570 kN
Cu - Carico limite a fatica147 kN
e - Coefficiente0.22
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.94
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.01
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.48
N ref - Velocità termica di riferimento1900 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)11,105 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)13,895 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)8,751 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,376 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,444 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI200,2 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE279,8 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image