Cuscinetti orientabili a sfere

2303EEG14 - SNR

2303EEG14

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, tenuta strisciante su due lati

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno47 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno23,9 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno37,3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,16 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico12,5 kN
C0 - Capacità carico statico3,2 kN
Cu - Carico limite a fatica0,15 kN
e - Coefficiente0.32
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.03
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.94
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3
N lim - Velocità meccanica limite10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,278 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)6,722 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,182 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,091 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,389 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI22 mm
da max - Diametro massimo spalla AI23,85 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE42 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined