Cuscinetti orientabili a rulli

23040EAKW33C4 - SNR

23040EAKW33C4

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno200 mm
D - Diametro Esterno310 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno82 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno225,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno282,3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3 ou 4
b - Larghezza della scanalatura14,28 mm
k - Diametro del foro7 mm
Riferimento bussola associataH3040
Classe di gioco radialeC4
Peso21,9 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1310 kN
C0 - Capacità carico statico1790 kN
Cu - Carico limite a fatica164 kN
e - Coefficiente0.23
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.89
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.95
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.4
N ref - Velocità termica di riferimento1800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)10,603 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)13,398 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)8,374 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,187 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,442 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI210,2 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto210 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto9 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE299,8 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image