Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 200 mm D - Diametro Esterno 310 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 82 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 282,3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 ou 4 b - Larghezza della scanalatura 14,28 mm k - Diametro del foro 7 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 24,1 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 1310 kN C0 - Capacità carico statico 1790 kN Cu - Carico limite a fatica 164 kN e - Coefficiente 0.23 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.89 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.95 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.4 N ref - Velocità termica di riferimento 1800 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 2300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 10,602 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 13,398 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 8,373 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 4,187 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,442 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 210,2 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 299,8 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors