Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica File 3D Scheda tecnica dettagliata Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 240 mm D - Diametro Esterno 360 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 92 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 328,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 16,39 mm k - Diametro del foro 8 mm Classe di gioco radiale CN Peso 32,25 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 1630 kN C0 - Capacità carico statico 2350 kN Cu - Carico limite a fatica 205 kN e - Coefficiente 0.22 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 3.01 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 3.07 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.58 N ref - Velocità termica di riferimento 1400 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 2000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 252,4 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 347,6 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2,5 mm
Industry Calcul Factors