Cuscinetti orientabili a rulli

23048EMW33C2 - SNR

23048EMW33C2

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno240 mm
D - Diametro Esterno360 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno92 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno328,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Numero di fori di lubrificazione3 ou 8
b - Larghezza della scanalatura16,39 mm
k - Diametro del foro8 mm
Classe di gioco radialeC2
Peso32,25 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1630 kN
C0 - Capacità carico statico2350 kN
Cu - Carico limite a fatica205 kN
e - Coefficiente0.22
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.01
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.07
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.58
N ref - Velocità termica di riferimento1400 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)11,607 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)14,393 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)9,13 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,565 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,446 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI252,4 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE347,6 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image