• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

23056EMKW33 - NTN

23056EMKW33

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno280 mm
D - Diametro Esterno420 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno106 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno385,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura18,32 mm
k - Diametro del foro8 mm
Riferimento bussola associataH3056H
Classe di gioco radialeCN
Peso50,55 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico2170 kN
C0 - Capacità carico statico3150 kN
Cu - Carico limite a fatica263 kN
e - Coefficiente0.22
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.07
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.58
N ref - Velocità termica di riferimento1200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite1700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI294,6 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto292 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto12 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE405,4 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image