Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 300 mm D - Diametro Esterno 460 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 118 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 0 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 413 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 4 mm Numero di fori di lubrificazione 8 b - Larghezza della scanalatura 16 mm k - Diametro del foro 10 mm Riferimento bussola associata H3060H Classe di gioco radiale C3 Peso 70,9 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 2400 kN C0 - Capacità carico statico 3610 kN Cu - Carico limite a fatica 176 kN e - Coefficiente 0.24 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.75 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.81 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.19 N lim - Velocità limite lub olio 1130 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 890 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 315 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 313 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 12 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 445 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 4 mm
Industry Calcul Factors