• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

23068EMKD1C3 - NTN

23068EMKD1C3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno340 mm
D - Diametro Esterno520 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno133 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno466 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura20 mm
k - Diametro del foro12 mm
Riferimento bussola associataH3068H
Classe di gioco radialeC3
Peso95,5 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico2990 kN
C0 - Capacità carico statico4690 kN
Cu - Carico limite a fatica219 kN
e - Coefficiente0.24
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.8
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.87
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.27
N lim - Velocità limite lub olio1000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso790 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI358 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto355 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto14 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE502 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image